Drejeligt Hjul med Hjulbremse 50 mm
Lumina
Ordrenummer:
990073762
EAN:
4031582335767
Varenummer:
AA25PJI050L51-10 9011/9011/9011/7042
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Lumina er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Montagen sker via hul ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Lumina er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Montagen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, som giver en enkel og sikker fastgørelse i møblets ben eller bundplade. Gaflen er fremstillet i polypropylen, hvilket giver lav vægt og god korrosionsbestandighed, og drejekransen er udført som en tap, drejeligt monteret for let retningsskift. Hjulet har en diameter på 50 mm med fælg i polypropylen og hjulbane af termoplastisk gummi, som sikrer optimalt greb, skånsom kørsel på gulve og lydløs kørsel. Hjulet er forsynet med glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 56 mm, hvilket muliggør en lav og diskret integration i møblet. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale