Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina
Ordrenummer:
990071469
EAN:
4031582335750
Varenummer:
AA20PJI050L51-10 9011/9011/7042
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Lumina er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Fastgørelsen sker via hul til montages...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Lumina er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Fastgørelsen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og sikker montering i møblets konstruktion. Gaflen er fremstillet i polypropylen og er drejeligt lejret med en tap, hvilket sikrer en let drejebevægelse og præcis styring ved retningsskift. Hjulet har en diameter på 50 mm, fælg af polypropylen og hjulbane af termoplastisk gummi, der giver optimalt greb og lydløs kørsel på de fleste gulvbelægninger. Hjulet er lejret med glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid og sikrer en stabil rullebevægelse. Byggehøjden er 56 mm, hvilket muliggør integration i møbler med begrænset frihøjde. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale