Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Lumina er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der stilles krav til enkel montage og pålidelig funktion. Fastgørelsen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør hurtig og sikker montering i møblets bund. Gaflen er fremstillet i polypropylen og udført med en tap, der er drejeligt lejret og sikrer let retningsskift under kørsel. Hjulet har en diameter på 50 mm, en fælg af polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver optimalt greb, skåner gulvbelægningen og sikrer lydløs kørsel. Hjulet er udstyret med glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 56 mm, hvilket gør hjulet velegnet til lave konstruktioner. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
A525PJI050L51-8 9011/9011/9011/7042
EAN
4031582317442
S4-materialenummer
990073408
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Samlet bredde
54 mm
Belastning ved 3 km/t
40 kg
Belastning Statisk
80 kg
Byggehøjde
56 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,07 kg
Produktnavn
Lumina
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter
8 mm
Gaffel
Farve
Grafit sort (RAL9011)
Gaffel Form
Dobbelhjul lukket, med dome
Materialer til boliger
Polypropylen
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
0 mm
Udfaldsdiameter
124 mm
Udladning
20 mm
Udfaldsradius
62 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
10 mm
Diameter
50 mm
Fælgbredde
10 mm
Trådfang
Uden trådfang
Hjulbane-farve
Traffic grey A (RAL7042)
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
Hjul farve
Grafit sort (RAL9011)
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
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
Stamme
S70-10x10 / 8

Stamme er et tilbehør til hjul med beslagtypen gevindtap med 6-kantet anlægsflade, top, som muliggør en sikker og præcis fastgørelse af hjulet i den overliggende konstruktion. Med en byggehøjde på kun 6 mm og en vægt på 0,02 kg er komponenten kompakt og velegnet til applikationer med begrænset indbygningsplads. Den statiske bæreevne udgør 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket giver en klart defineret belastningsramme ved dimensionering.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Tilbehør
Stamme
R10-8x28 / 8

Stamme er et tilbehør til hjul med en gevindtap som fastgørelsestype, der muliggør en sikker og enkel montering i den tilhørende hjulkonstruktion. Med en byggehøjde på kun 3,5 mm og en vægt på 0,02 kg er komponenten kompakt og let, hvilket gør den velegnet til applikationer med begrænset indbygningsplads. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på op til 3 km/t, hvilket sikrer pålidelig funktion under normale driftsforhold.

3,5 mm
40 kg
3,5 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
R21-13X26/8

Socket er et tilbehør til hjul, udført som zinkstøbt stik til fastgørelse af hjul i møbler og udstyr. Stikket er dimensioneret til en boltdiameter på 13 mm og har en byggehøjde på kun 2 mm, hvilket muliggør en diskret og pladsbesparende integration. Med en vægt på 0,01 kg bidrager komponenten kun minimalt til konstruktionens samlede vægt. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina
A520PJI050L51-8 9011/7042

Lumina er et drejeligt hjul udviklet til møbelapplikationer som sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor let manøvrering og pålidelig funktion er afgørende. Fastgørelsen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, hvilket muliggør enkel og sikker montering i møblets tilhørende bøsning. Gaflen er fremstillet i polypropylen og drejer på en tap, som sikrer let retningsskift og god styring. Hjulet har en diameter på 50 mm og består af en fælg i polypropylen med hjulbane af termoplastisk gummi, der giver optimalt greb, skåner gulvbelægningen og bidrager til lydløs kørsel. Hjulet er lejret med glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid og sikrer jævn rotation. Byggehøjden er 56 mm, hvilket gør hjulet velegnet til kompakte konstruktioner. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg