Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina
Ordrenummer:
990073407
EAN:
4031582317329
Varenummer:
A520PJI050L51-8 9011/7042
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Lumina er et drejeligt hjul udviklet til møbelapplikationer som sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor let manøvr...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Lumina er et drejeligt hjul udviklet til møbelapplikationer som sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor let manøvrering og pålidelig funktion er afgørende. Fastgørelsen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, hvilket muliggør enkel og sikker montering i møblets tilhørende bøsning. Gaflen er fremstillet i polypropylen og drejer på en tap, som sikrer let retningsskift og god styring. Hjulet har en diameter på 50 mm og består af en fælg i polypropylen med hjulbane af termoplastisk gummi, der giver optimalt greb, skåner gulvbelægningen og bidrager til lydløs kørsel. Hjulet er lejret med glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid og sikrer jævn rotation. Byggehøjden er 56 mm, hvilket gør hjulet velegnet til kompakte konstruktioner. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale