Drejeligt Hjul med Hjulbremse 50 mm
Agila stainless
Ordrenummer:
990036674
EAN:
4031582350937
Varenummer:
7475PJO050P30-11
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila stainless er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til krævende anvendelser som cateringvogne og madudleveringssystem...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila stainless er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til krævende anvendelser som cateringvogne og madudleveringssystemer samt professionelle rengøringsvogne. Fastgørelsen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket sikrer høj korrosionsbestandighed og gør hjulet velegnet til hygiejnefølsomme miljøer med hyppig rengøring. Drejekransen med dobbelt kuglekrans giver let og præcis drejning, selv under belastning. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg af polypropylen med hjulbane af termoplastisk gummi, som sikrer lydløs kørsel og optimalt greb. Glideleje sørger for en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 69 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål