Drejeligt Hjul 50 mm
Agila stainless
Ordrenummer:
990036671
EAN:
4031582350920
Varenummer:
7470PJO050P30-11
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila stainless er et drejeligt hjul udviklet til cateringvogne og madudleveringssystemer samt professionelle rengøringsvogne. F...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila stainless er et drejeligt hjul udviklet til cateringvogne og madudleveringssystemer samt professionelle rengøringsvogne. Fastgørelsen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde, hvilket giver stor fleksibilitet ved montage på forskellige vognkonstruktioner. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed og gør hjulet velegnet til miljøer med hyppig rengøring og fugt. Drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans, som sikrer en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 50 mm og består af en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver skånsom og lydløs kørsel på gulve. Glidelejet i navet giver en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 69 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål