Drejeligt Hjul med Hjulbremse 50 mm
Agila
Ordrenummer:
990004475
EAN:
4031582301694
Varenummer:
2475PJI050B10-11X31 screwed
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehj...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montering sker via en stift med grebsring og krave, som sikrer en enkel og sikker fastgørelse i møblets eller vognens rørben. Gaflen er fremstillet af stålplade og har en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 50 mm med en fælg af polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Glideleje med afstandsrør reducerer friktion og slid og sikrer en jævn rulning. Byggehøjden er 72 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser