Drejeligt Hjul med Hjulbremse 50 mm
Agila
Ordrenummer:
990028594
EAN:
4031582344363
Varenummer:
2475DYK050P40
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehj...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Agila er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montering sker via en firkantet plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver en robust og formstabil konstruktion. Den er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg af bladstål med en hjulbane af massiv gummi sort, elektrisk ledende, som muliggør sikker afledning af statisk elektricitet. Et kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og jævn kørsel. Byggehøjden er 69 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.