Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Agila er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en firkantet plade, som sikrer en stabil og enkel fastgørelse til understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, hvilket giver let drejning og høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen består af massiv gummi sort, elektrisk ledende, der sikrer skånsom kørsel og afledning af statisk elektricitet. Kegle-kugleleje sørger for lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 69 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2470DYK050P40
EAN
4031582335163
S4-materialenummer
990004436
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
43 mm
Belastning ved 3 km/t
40 kg
Belastning Statisk
80 kg
Byggehøjde
69 mm
Temperaturområde (maksimum)
85 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,24 kg
Produktnavn
Agila
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Firkantet plade
Pladehullets diameter
6,3 mm
Længde på pladehul (maksimum)
48 mm
Længde på pladehul (minimum)
38 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
48 mm
Pladehulbredde (minimum)
38 mm
Pladelængde
60 mm
Pladebredde
60 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
41 mm
Udfaldsdiameter
98 mm
Udladning
24 mm
Udfaldsradius
49 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Bladstål
Hjulbanemateriale
Massiv gummi sort, elektrisk ledende
Hjulbane bredde
19 mm
Diameter
50 mm
Fælgbredde
19 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Kegle-kugleleje
Hjul farve
Blå-kromatiseret
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
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
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 50 mm
Drejeligt Hjul med Hjulbremse 50 mm
Agila
2475DYK050P40

Agila er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montering sker via en firkantet plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver en robust og formstabil konstruktion. Den er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg af bladstål med en hjulbane af massiv gummi sort, elektrisk ledende, som muliggør sikker afledning af statisk elektricitet. Et kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og jævn kørsel. Byggehøjden er 69 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg