Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Agila er et drejeligt hjul med hjulbremse, der er beregnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er fremstillet af stålplade, og drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans, hvilket sikrer præcis og let drejning samt stabil føring selv ved hyppige retningsskift. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg af bladstål med kegle-kugleleje, der giver lav rullemodstand. Hjulbanen består af sort, massiv gummi, der er elektrisk ledende og dermed afleder statisk elektricitet. Byggehøjden er 69 mm, hvilket muliggør en kompakt montage under lave understelskonstruktioner. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2475DYK050P30-11
EAN
4031582344318
S4-materialenummer
990005489
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Samlet bredde
43 mm
Belastning ved 3 km/t
40 kg
Belastning Statisk
80 kg
Byggehøjde
69 mm
Temperaturområde (maksimum)
85 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,22 kg
Produktnavn
Agila
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Tip
Hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde.
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
11 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
41 mm
Udfaldsdiameter
164 mm
Udladning
24 mm
Udfaldsradius
82 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Bladstål
Hjulbanemateriale
Massiv gummi sort, elektrisk ledende
Hjulbane bredde
19 mm
Diameter
50 mm
Fælgbredde
19 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Kegle-kugleleje
Hjul farve
Blå-kromatiseret
Håndtags-sæt
Tip
Hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde.
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 50 mm
Drejeligt Hjul 50 mm
Agila
2470DYK050P30-11

Agila er et drejeligt hjul, der er udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Monteringen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er fremstillet af stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer en præcis og let drejebevægelse samt stabil styring. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg af bladstål med en hjulbane af massiv gummi, sort og elektrisk ledende, som afleder statisk elektricitet og skåner gulvet. Hjulet er lejret i et kegle-kugleleje, som sikrer lav rullemodstand, jævn kørsel og lang levetid. Byggehøjden er 69 mm, hvilket giver en kompakt konstruktion. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg