Drejeligt Hjul 50 mm
Agila
Ordrenummer:
990004435
EAN:
4031582334852
Varenummer:
2470DYK050P30-11
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul, der er udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, prof...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila er et drejeligt hjul, der er udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Monteringen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er fremstillet af stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer en præcis og let drejebevægelse samt stabil styring. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg af bladstål med en hjulbane af massiv gummi, sort og elektrisk ledende, som afleder statisk elektricitet og skåner gulvet. Hjulet er lejret i et kegle-kugleleje, som sikrer lav rullemodstand, jævn kørsel og lang levetid. Byggehøjden er 69 mm, hvilket giver en kompakt konstruktion. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning