Drejeligt Hjul med Hjulbremse 40 mm
Stylea
Ordrenummer:
990770014
EAN:
4031582359862
Varenummer:
5925PJI040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Stylea er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til let og pålidelig mobilitet i sengeborde, møbler, mediamøbler og kontorm...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Stylea er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til let og pålidelig mobilitet i sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Fastgørelsen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør hurtig og sikker montage i møbelkonstruktionen. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver høj formstabilitet og god slidstyrke, og den er monteret drejeligt via en tap, der sikrer jævn og præcis retningsændring. Hjulet har en diameter på 40 mm med fælg af polypropylen og hjulbane af termoplastisk gummi, der giver støjsvag kørsel, optimalt greb og skånsom behandling af gulvet. Fælgen er forsynet med glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 35 mm, hvilket muliggør lav og diskret integration i møblet. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation