Drejeligt Hjul 40 mm
Stylea
Ordrenummer:
990770013
EAN:
4031582359855
Varenummer:
5920PJI040L51-10 LH 9011/9011/7016
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Stylea er et drejeligt hjul, udviklet til lette møbelapplikationer som sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Fastgøre...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Stylea er et drejeligt hjul, udviklet til lette møbelapplikationer som sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Fastgørelsen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, der muliggør en enkel og sikker montering i møblets konstruktion. Gaflen er fremstillet i polyamid, hvilket giver god stivhed, lav vægt og høj slidstyrke, og drejefunktionen realiseres med en tap, der er drejeligt lejret. Hjulet har en diameter på 40 mm og en fælg i polypropylen, mens hjulbanen af termoplastisk gummi sikrer lydløs kørsel, skånsom gulvbehandling og godt greb. Hjulet er udstyret med glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid og sikrer en stabil og jævn hjulføring. Byggehøjden er 35 mm, hvilket gør hjulet velegnet til kompakte konstruktioner med begrænset monteringshøjde. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation