Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Linea light er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til let og præcis manøvrering af udstyr på hospitaler, plejehjem og i kontormiljøer. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som sikrer en enkel og sikker fastgørelse i møbel- eller udstyrsrammen. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udført med en tap med drejeligt leje, hvilket giver en robust og korrosionsbestandig konstruktion med lav vægt. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polyamid med en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, der giver lydløs kørsel og optimalt greb. Præcisionskugleleje reducerer rullemodstanden og sikrer let drejning. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter anæstesivogne, sengeborde, dialysevogne, medicinvogne og respiratorer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5925UAP100L51-11 7001/3000/7015
EAN
4031582350562
S4-materialenummer
990770455
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Samlet bredde
73 mm
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
100 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,44 kg
Produktnavn
Linea light
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter
11 mm
Gaffel
Farve
Sølvgrå (RAL7001)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
41 mm
Udfaldsdiameter
204 mm
Udladning
32 mm
Udfaldsradius
102 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
20 mm
Diameter
100 mm
Fælgbredde
20 mm
Trådfang
Med trådfang
Hjulbane-farve
Skifergrå (RAL7015)
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Skifergrå (RAL7015)
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Automatisk bremsesystem 100 mm
Linea safety
592DUAP100L51-11 7001/7015

Linea safety er et komplet hjul med automatisk bremsesystem til mobilt udstyr i sundhedssektoren. Montagen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, som sikrer en enkel og sikker fastgørelse i udstyrets rørben. Gaflen er fremstillet i polyamid og udført med en tap, drejeligt lejret, hvilket giver en let og præcis retningsændring. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der giver lav rullemodstand, lydløs kørsel og skåner gulvet. Præcisionskugleleje reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved 3 km/t. Typiske anvendelser er anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, computere på hjul, dialysevogne, mediamøbler, medicinvogne, mobilisering og særlige behov, sygeplejevogne, ultralydsapparater og respiratorer.

100 mm
100 mm
100 kg
100 mm
100 mm
100 kg