Automatisk bremsesystem 100 mm
Linea safety
Ordrenummer:
990771682
EAN:
4031582399363
Varenummer:
592DUAP100L51-11 7001/7015
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea safety er et komplet hjul med automatisk bremsesystem til mobilt udstyr i sundhedssektoren. Montagen sker via hul til mont...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea safety er et komplet hjul med automatisk bremsesystem til mobilt udstyr i sundhedssektoren. Montagen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, som sikrer en enkel og sikker fastgørelse i udstyrets rørben. Gaflen er fremstillet i polyamid og udført med en tap, drejeligt lejret, hvilket giver en let og præcis retningsændring. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der giver lav rullemodstand, lydløs kørsel og skåner gulvet. Præcisionskugleleje reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved 3 km/t. Typiske anvendelser er anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, computere på hjul, dialysevogne, mediamøbler, medicinvogne, mobilisering og særlige behov, sygeplejevogne, ultralydsapparater og respiratorer.
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
Reduceret risiko for ulykker
Ekstremt lav højde for at reducere risikoen for ulykker under hospitalssenge
Sikkert lås
Begynder kun at rulle, når en håndtag eller greb aktiveres af brugeren. Utilsigtet bevægelse forhindres effektivt
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
Effektiv drift
Central lås med et tryk på en knap for maksimal komfort