Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse 200 mm
Integral
Ordrenummer:
990037258
EAN:
4031582341980
Varenummer:
2044XSX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Prisvindende design
Integral er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, udviklet til hospitalsenge, plejesenge, bårer, anæstesi...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Integral er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, udviklet til hospitalsenge, plejesenge, bårer, anæstesi- og dialysevogne samt C-buer, CT-scannere, MR, røntgen og ultralydsapparater på hospitaler og plejehjem. Fastgørelsen sker via en stift med Cam-hul til profilstænger i kort variant, og vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet i stålplade og har præcisionskugleleje i drejekransen, hvilket giver let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 200 mm, en hjulbane af indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan og en fælg af elektrisk ledende polyamid, lejret i forseglet præcisionskugleleje. Byggehøjden er 229 mm. Den statiske bæreevne er 450 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t og 150 kg ved 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt
IF Design Award
IF Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
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
Beskyttelsestætning
Hjul med forseglede lejer til beskyttelse mod stænk af vand og snavs
Kemikaliebestandige komponenter
Ufølsom over for mange rengøringsmidler og kemiske stoffer
Individuelt dæksel
Husafdækningens form kan tilpasses
Certificeret sikkerhed
Ydelsesstandard certificeret af TÜV Süd
Komfortabel manøvredygtighed
Let passage over forhindringer med store hjul og elastiske hjulcentre
Flertrins skiftefunktion
Op til tre låsepositioner: retningslås, total lås eller fri bevægelighed
Reduceret rengøring
Takket være overvejende glatte overflader er hjulene hurtige og nemme at rengøre
Ekstremt stærk konstruktion
Ekstremt stærk konstruktion