Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Integral er et drejeligt hjul med central- og totalbremse til anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, dialysevogne, hospitalsenge, bårer og ultralydsapparater på hospitaler og plejehjem. Fastgørelsen sker via en tap med Cam-hul til profilstænger i kort variant. Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet af stålplade, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, som giver let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 200 mm, en fælg af elektrisk ledende polyamid og en hjulbane af indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan samt et forseglet præcisionskugleleje, der sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 229 mm. Den statiske bæreevne er 450 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t samt 150 kg ved 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2046XSX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582342178
S4-materialenummer
990060345
Primære egenskaber
Certificering
Testet og overvåget af TÜV Süd
Type
Drejelig Hjul med central- og Totalbremse
Samlet bredde
70 mm
Belastning ved 3 km/t
150 kg
Belastning ved 4 km/t
150 kg
Belastning Statisk
450 kg
Byggehøjde
229 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-25 °C
Samlet vægt
1,66 kg
Produktnavn
Integral
Standard
EN12531 - Hospitalssengehjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Bolt
4
Tip
Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten.
Monteringstype
Stift med Cam-hul til profilstænger, kort Variant
Boltdiameter
32 mm
Boltlængde
51 mm
Bolt trådens position
7 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Lukket
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
70 mm
Udfaldsdiameter
320 mm
Udladning
60 mm
Udfaldsradius
160 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
59 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid, elektrisk ledende
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet, elektrisk-ledende
Hjulbane bredde
35 mm
Diameter
200 mm
Fælgbredde
35 mm
Trådfang
Integreret trådfang
Hjulbane-farve
Skifergrå (svarende til RAL7015)
Leje
Præcisionskugleleje, Forseglet
Hjul farve
Skifergrå (RAL7015)
Håndtags-sæt
Tip
Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten.

IF Design Award

IF Design Award

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
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
Beskyttelsestætning
Hjul med forseglede lejer til beskyttelse mod stænk af vand og snavs
Kemikaliebestandige komponenter
Ufølsom over for mange rengøringsmidler og kemiske stoffer
Individuelt dæksel
Husafdækningens form kan tilpasses
Certificeret sikkerhed
Ydelsesstandard certificeret af TÜV Süd
Komfortabel manøvredygtighed
Let passage over forhindringer med store hjul og elastiske hjulcentre
Flertrins skiftefunktion
Op til tre låsepositioner: retningslås, total lås eller fri bevægelighed
Reduceret rengøring
Takket være overvejende glatte overflader er hjulene hurtige og nemme at rengøre
Ekstremt stærk konstruktion
Ekstremt stærk konstruktion
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Adapter
Adapter m. Gew. Stift

Adapteren fra produktkategorien Tilbehør er en kompakt komponent til hjul, der anvendes til at tilpasse hjulets fastgørelse til den eksisterende monteringsgrænseflade på udstyr eller understel. Med en vægt på kun 0,1 kg tilfører adapteren minimal ekstra masse til den samlede konstruktion. Komponenten muliggør enkel integration af hjulet uden omfattende ændringer af understellet og understøtter fleksibel tilpasning ved udskiftning eller eftermontering.

Tilbehør
Skiftearm
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Skiftearm er et tilbehør til hjul, der muliggør manuel betjening af hjulets skiftefunktion, eksempelvis ved omstilling mellem låse- og kørselsfunktioner. Med en vægt på kun 0,12 kg bidrager komponenten minimalt til hjulkonstruktionens samlede vægt. Skiftearmen kan anvendes ved eftermontering eller udskiftning og giver en enkel, ergonomisk betjening med optimalt greb. Den kompakte udformning sikrer let integration i eksisterende hjulsystemer.

Tilbehør
Skiftearm
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Skiftearmen er et tilbehør til hjul og anvendes til betjening af hjulets funktioner, eksempelvis ved skift mellem bremse- og retningsfunktioner, afhængigt af hjultypen. Med en vægt på blot 0,06 kg tilfører skiftearmen kun en ubetydelig ekstra masse til den samlede hjulkonstruktion, hvilket gør den velegnet til både nye installationer og eftermontering. Den kompakte udformning understøtter en enkel og intuitiv håndtering i den daglige drift og bidrager til en pålidelig funktion.

Tilbehør
Skiftearm
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Skiftearm er et tilbehør til hjul, der anvendes til manuel betjening af hjulets skiftefunktion, eksempelvis ved omstilling mellem funktionsstillinger som bremse eller retningslås. Med en vægt på kun 0,09 kg tilfører skiftearmen en minimal ekstra masse og påvirker ikke hjulkonstruktionens samlede vægt nævneværdigt. Den kompakte udførelse muliggør enkel integration i eksisterende hjulløsninger og sikrer pålidelig betjening i daglig drift.

Tilbehør
Lejebøsning
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Lejebøsningen er et tilbehør til hjul og anvendes som præcis lejekomponent i hjulets nav, hvor den sikrer en korrekt føring af akslen og en ensartet lastoverførsel mellem aksel og fælg. Med en vægt på blot 0,04 kg bidrager komponenten minimalt til den samlede masse og er derfor velegnet til både nye konstruktioner og vedligeholdelse af eksisterende hjul. Lejebøsningen reducerer friktion og slid, understøtter let rotation og forlænger hjulets levetid.

Tilbehør
Profilstang
Profilstahl 6kt-11x1000

Profilstang hører til kategorien Tilbehør og anvendes som supplerende komponent til hjul, hvor den fungerer som forbindelses- og monteringselement mellem hjul og understel. Den profilerede udformning sikrer en stabil fastgørelse og en ensartet kraftoverførsel til den omgivende konstruktion. Stangen kan let integreres i eksisterende understelskonstruktioner. Mål, materiale og bæreevne afhænger af den valgte variant og skal afstemmes med det anvendte hjul.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse 200 mm
Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse 200 mm
Integral
2044XSX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W

Integral er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, udviklet til hospitalsenge, plejesenge, bårer, anæstesi- og dialysevogne samt C-buer, CT-scannere, MR, røntgen og ultralydsapparater på hospitaler og plejehjem. Fastgørelsen sker via en stift med Cam-hul til profilstænger i kort variant, og vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet i stålplade og har præcisionskugleleje i drejekransen, hvilket giver let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 200 mm, en hjulbane af indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan og en fælg af elektrisk ledende polyamid, lejret i forseglet præcisionskugleleje. Byggehøjden er 229 mm. Den statiske bæreevne er 450 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t og 150 kg ved 3 km/t.

200 mm
229 mm
150 kg
200 mm
229 mm
150 kg