Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Linea clinic er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, beregnet til hospitalssenge, bårer, sygeplejevogne, medicinvogne og diagnostisk udstyr som CT- og MR-scannere. Fastgørelsen er en tap af typen stift med Cam-hul til profilstænger, kort variant. Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, som sikrer let drejning og lang levetid. Hjulet har en diameter på 150 mm, en fælg i polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulve. Et rustfrit præcisionskugleleje i hjulnavet reducerer rullemodstanden og tåler hyppig rengøring. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t og 150 kg ved 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5944UAC150R36-34XS S30
EAN
4031582359923
Primære egenskaber
Certificering
Testet og overvåget af TÜV Süd
Type
Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse
Samlet bredde
71 mm
Belastning ved 3 km/t
150 kg
Belastning ved 4 km/t
150 kg
Belastning Statisk
300 kg
Byggehøjde
155 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
1,12 kg
Produktnavn
Linea clinic
Standard
lignende EN12531- Hospitalssengehjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Tip
Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten.
Monteringstype
Stift med Cam-hul til profilstænger, kort Variant
Boltdiameter
32 mm
Boltlængde
42 mm
Gaffel
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Udfaldsdiameter
254 mm
Udladning
47,5 mm
Udfaldsradius
122,5 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
15 mm
Diameter
150 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje, Rustfri
Håndtags-sæt
Tip
Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten.
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
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Reduceret risiko for ulykker
Ekstremt lav højde for at reducere risikoen for ulykker under hospitalssenge
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
Certificeret sikkerhed
Ydelsesstandard certificeret af TÜV Süd
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 150 mm
Linea clinic
5946UAC150R36-34XS S30

Linea clinic er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som hospitalsenge, bårer, anæstesivogne, dialysevogne, medicinvogne, sygeplejevogne, computere på hjul, ultralydsapparater, respiratorer samt C-buer, CT-scannere, MR og røntgen på hospitaler og plejehjem. Fastgørelsen er en tap med Cam-hul til profilstænger i kort variant, og vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet i polyamid med præcisionskugleleje i drejekransen, hvilket sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 150 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan samt et rustfrit præcisionskugleleje. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t og 150 kg ved 3 km/t.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg