Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582359947
Varenummer:
5946UAC150R36-34XS S30
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea clinic er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som hospitalsenge, bårer, anæst...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Linea clinic er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som hospitalsenge, bårer, anæstesivogne, dialysevogne, medicinvogne, sygeplejevogne, computere på hjul, ultralydsapparater, respiratorer samt C-buer, CT-scannere, MR og røntgen på hospitaler og plejehjem. Fastgørelsen er en tap med Cam-hul til profilstænger i kort variant, og vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet i polyamid med præcisionskugleleje i drejekransen, hvilket sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 150 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan samt et rustfrit præcisionskugleleje. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t og 150 kg ved 3 km/t.
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
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Reduceret risiko for ulykker
Ekstremt lav højde for at reducere risikoen for ulykker under hospitalssenge
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
Certificeret sikkerhed
Ydelsesstandard certificeret af TÜV Süd
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten