Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Linea clinic er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, udviklet til hospitaler og plejehjem. Fastgørelsen sker med en stift med cam-hul til profilstænger i kort variant; vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let drejning. Hjulet har en diameter på 150 mm, en fælg i polyamid, en hjulbane af indsprøjtet polyuretan for optimalt greb og lydløs kørsel samt et rustfrit præcisionskugleleje. Byggehøjden er 175 mm. Den statiske bæreevne er 300 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t og 150 kg ved 3 km/t. Hjulet egner sig blandt andet til hospitalssenge, bårer, anæstesi-, dialyse-, medicin- og sygeplejevogne, computere på hjul, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, ultralydsapparater og respiratorer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5944UAC150R36-32S30OH175 4xM6
EAN
4031582360004
Primære egenskaber
Certificering
Testet og overvåget af TÜV Süd
Type
Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse
Samlet bredde
71 mm
Belastning ved 3 km/t
150 kg
Belastning ved 4 km/t
150 kg
Belastning Statisk
300 kg
Byggehøjde
175 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
1,21 kg
Produktnavn
Linea clinic
Standard
lignende EN12531- Hospitalssengehjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Tip
Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten.
Monteringstype
Stift med Cam-hul til profilstænger, kort Variant
Boltdiameter
32 mm
Boltlængde
50 mm
Gaffel
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Udfaldsdiameter
254 mm
Udladning
47,5 mm
Udfaldsradius
122,5 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
15 mm
Diameter
150 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje, Rustfri
Håndtags-sæt
Tip
Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten.
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
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Reduceret risiko for ulykker
Ekstremt lav højde for at reducere risikoen for ulykker under hospitalssenge
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
Certificeret sikkerhed
Ydelsesstandard certificeret af TÜV Süd
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 150 mm
Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 150 mm
Linea clinic
5946UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

Linea clinic er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, computere på hjul, dialysevogne, hospitalsenge, medicinvogne, sygeplejevogne, bårer, ultralydsapparater og respiratorer på hospitaler og plejehjem. Fastgørelsen er en tap med Cam-hul til profilstænger i kort variant, og vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 150 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan. Hjullejet er et rustfrit præcisionskugleleje, hvilket sikrer lydløs kørsel og høj korrosionsbestandighed. Byggehøjden er 175 mm. Den statiske bæreevne er 450 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t samt 150 kg ved 3 km/t.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg