Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 150 mm
Linea clinic
Ordrenummer:
990061203
EAN:
4031582360011
Varenummer:
5946UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea clinic er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, com...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea clinic er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, computere på hjul, dialysevogne, hospitalsenge, medicinvogne, sygeplejevogne, bårer, ultralydsapparater og respiratorer på hospitaler og plejehjem. Fastgørelsen er en tap med Cam-hul til profilstænger i kort variant, og vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 150 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan. Hjullejet er et rustfrit præcisionskugleleje, hvilket sikrer lydløs kørsel og høj korrosionsbestandighed. Byggehøjden er 175 mm. Den statiske bæreevne er 450 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t samt 150 kg ved 3 km/t.
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
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Reduceret risiko for ulykker
Ekstremt lav højde for at reducere risikoen for ulykker under hospitalssenge
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
Certificeret sikkerhed
Ydelsesstandard certificeret af TÜV Süd
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten