Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse 150 mm
Agila care
Ordrenummer:
990061545
EAN:
4031582358179
Varenummer:
2474XSP150R36-32S30 D 4xM6
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Steril rengøring
Agila care er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, udviklet til plejesenge, hospitaler og plejehjem, hvo...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila care er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, udviklet til plejesenge, hospitaler og plejehjem, hvor pålidelig manøvrering og sikker fastlåsning er afgørende. Fastgørelsen sker via en stift med Cam-hul til profilstænger i kort variant, som muliggør en enkel og sikker montage i sengens stelprofiler. Gaflen er fremstillet af stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning og stabil føring under belastning. Hjulet har en diameter på 150 mm og en fælg af elektrisk ledende polyamid, mens hjulbanen består af indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan, som giver lydløs kørsel og bortleder statisk elektricitet. Et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 188 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Steril rengøring
Hjul til dampsterilisering i autoklaver til sterile områder
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm