Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 150 mm
Agila care
Ordrenummer:
990063721
EAN:
4031582358209
Varenummer:
2476XSP150R36-32S30 D 4xM6
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Steril rengøring
Agila care er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til plejesenge, hospitaler og plejehjem. Fastgørelsen sker...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila care er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til plejesenge, hospitaler og plejehjem. Fastgørelsen sker med en tap med cam-hul til profilstænger i kort variant, som giver en enkel og præcis montering i sengens understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god formstabilitet, mens en drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og lang levetid. Hjulet har en diameter på 150 mm og en hjulbane af indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan, der kombinerer lydløs kørsel med effektiv afledning af statisk elektricitet. Fælgen er udført i elektrisk ledende polyamid og lejret i et præcisionskugleleje for lav rullemodstand. Byggehøjden er 188 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Steril rengøring
Hjul til dampsterilisering i autoklaver til sterile områder
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm