Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse 150 mm
Agila care
EAN:
4031582301618
Varenummer:
2474PJO150R36-32S30 4xM6
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Steril rengøring
Agila care er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, udviklet til plejesenge, hospitaler og plejehjem. Fas...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila care er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, udviklet til plejesenge, hospitaler og plejehjem. Fastgørelsen sker via en tap med Cam-hul til profilstænger i kort variant, som giver en sikker og præcis montering i sengens understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og pålidelig formstabilitet, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer en let og præcis drejebevægelse samt jævn kraftfordeling. Hjulet har en diameter på 150 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver god støjdæmpning, gulvskånsom kørsel og optimalt greb. Glideleje sikrer robust og vedligeholdelsesvenlig drift. Byggehøjden er 188 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Steril rengøring
Hjul til dampsterilisering i autoklaver til sterile områder
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer