Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Agila care er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til plejesenge, hospitaler og plejehjem. Fastgørelsen sker med en tap med cam-hul til profilstænger i kort variant, som giver en sikker og præcis montering i sengens understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver en stabil og formfast konstruktion, og drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans for let drejning og lav slitage. Hjulet har en diameter på 150 mm og en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der sikrer lydløs kørsel, gulvskånende egenskaber og optimalt greb. Hjulet er lejret i et glideleje, som er robust og vedligeholdelsesfrit. Byggehøjden er 188 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til daglig brug i plejemiljøer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2476PJO150R36-32S30 4xM6
EAN
4031582301786
Primære egenskaber
Type
Drejelig Hjul med central- og Totalbremse
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
188 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
1,02 kg
Produktnavn
Agila care
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Stift med Cam-hul til profilstænger, kort Variant
Boltdiameter
32 mm
Boltlængde
51 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udfaldsdiameter
240 mm
Udladning
45 mm
Udfaldsradius
120 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
150 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Glideleje
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
Steril rengøring
Hjul til dampsterilisering i autoklaver til sterile områder
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Adapter
Adapter m. Gew. Stift

Adapteren fra produktkategorien Tilbehør er en kompakt komponent til hjul, der anvendes til at tilpasse hjulets fastgørelse til den eksisterende monteringsgrænseflade på udstyr eller understel. Med en vægt på kun 0,1 kg tilfører adapteren minimal ekstra masse til den samlede konstruktion. Komponenten muliggør enkel integration af hjulet uden omfattende ændringer af understellet og understøtter fleksibel tilpasning ved udskiftning eller eftermontering.

Tilbehør
Skiftearm
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Skiftearm er et tilbehør til hjul, der muliggør manuel betjening af hjulets skiftefunktion, eksempelvis ved omstilling mellem låse- og kørselsfunktioner. Med en vægt på kun 0,12 kg bidrager komponenten minimalt til hjulkonstruktionens samlede vægt. Skiftearmen kan anvendes ved eftermontering eller udskiftning og giver en enkel, ergonomisk betjening med optimalt greb. Den kompakte udformning sikrer let integration i eksisterende hjulsystemer.

Tilbehør
Skiftearm
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Skiftearmen er et tilbehør til hjul og anvendes til betjening af hjulets funktioner, eksempelvis ved skift mellem bremse- og retningsfunktioner, afhængigt af hjultypen. Med en vægt på blot 0,06 kg tilfører skiftearmen kun en ubetydelig ekstra masse til den samlede hjulkonstruktion, hvilket gør den velegnet til både nye installationer og eftermontering. Den kompakte udformning understøtter en enkel og intuitiv håndtering i den daglige drift og bidrager til en pålidelig funktion.

Tilbehør
Skiftearm
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Skiftearm er et tilbehør til hjul, der anvendes til manuel betjening af hjulets skiftefunktion, eksempelvis ved omstilling mellem funktionsstillinger som bremse eller retningslås. Med en vægt på kun 0,09 kg tilfører skiftearmen en minimal ekstra masse og påvirker ikke hjulkonstruktionens samlede vægt nævneværdigt. Den kompakte udførelse muliggør enkel integration i eksisterende hjulløsninger og sikrer pålidelig betjening i daglig drift.

Tilbehør
Lejebøsning
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Lejebøsningen er et tilbehør til hjul og anvendes som præcis lejekomponent i hjulets nav, hvor den sikrer en korrekt føring af akslen og en ensartet lastoverførsel mellem aksel og fælg. Med en vægt på blot 0,04 kg bidrager komponenten minimalt til den samlede masse og er derfor velegnet til både nye konstruktioner og vedligeholdelse af eksisterende hjul. Lejebøsningen reducerer friktion og slid, understøtter let rotation og forlænger hjulets levetid.

Tilbehør
Profilstang
Profilstahl 6kt-11x1000

Profilstang hører til kategorien Tilbehør og anvendes som supplerende komponent til hjul, hvor den fungerer som forbindelses- og monteringselement mellem hjul og understel. Den profilerede udformning sikrer en stabil fastgørelse og en ensartet kraftoverførsel til den omgivende konstruktion. Stangen kan let integreres i eksisterende understelskonstruktioner. Mål, materiale og bæreevne afhænger af den valgte variant og skal afstemmes med det anvendte hjul.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse 150 mm
Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse 150 mm
Agila care
2474PJO150R36-32S30 4xM6

Agila care er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, udviklet til plejesenge, hospitaler og plejehjem. Fastgørelsen sker via en tap med Cam-hul til profilstænger i kort variant, som giver en sikker og præcis montering i sengens understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og pålidelig formstabilitet, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer en let og præcis drejebevægelse samt jævn kraftfordeling. Hjulet har en diameter på 150 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver god støjdæmpning, gulvskånsom kørsel og optimalt greb. Glideleje sikrer robust og vedligeholdelsesvenlig drift. Byggehøjden er 188 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg