Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse 150 mm
Agila care
EAN:
4031582301601
Varenummer:
2474PJO150R26-28S45 4xM8
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Steril rengøring
Agila care er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, udviklet til plejesenge, hospitaler og plejehjem, hvo...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila care er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, udviklet til plejesenge, hospitaler og plejehjem, hvor pålidelig manøvrering og sikker fastlåsning er afgørende. Montagen sker via en tap med Cam-hul til profilstænger, som sikrer en præcis og stabil fastgørelse i sengens understelskonstruktion. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver en robust og formstabil konstruktion. Den er udstyret med drejekrans med dobbelt kuglekrans, der muliggør let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 150 mm med fælg i polypropylen og hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvbelægninger. Glideleje sikrer en vedligeholdelsesvenlig og robust lejring. Byggehøjden er 188 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Steril rengøring
Hjul til dampsterilisering i autoklaver til sterile områder
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer