Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 150 mm
Agila care
EAN:
4031582301779
Varenummer:
2476PJO150R26-28S45 4xM8
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Steril rengøring
Agila care er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til plejesenge, hospitaler og plejehjem. Montagen sker via...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila care er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til plejesenge, hospitaler og plejehjem. Montagen sker via en tap med Cam-hul til profilstænger, som muliggør en sikker og præcis fastgørelse i sengens understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning, lav slitage og stabil føring under daglig brug. Hjulet har en diameter på 150 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver optimalt greb, skånsom behandling af gulvbelægninger og lydløs kørsel. Et glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 188 mm. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til sikker og kontrolleret transport af plejesenge.
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
Steril rengøring
Hjul til dampsterilisering i autoklaver til sterile områder
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer