Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse 125 mm
Linea clinic
Ordrenummer:
990066118
Varenummer:
5944UAP125R36-34XS S30 D 9002
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea clinic er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser på hospitaler og ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea clinic er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser på hospitaler og plejehjem. Fastgørelsen sker via stift med Cam-hul til profilstænger, kort variant, hvilket giver en sikker og pladsbesparende montage. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og præcis styring. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbane af indsprøjtet polyuretan og en fælg af polyamid, mens hjullejet er et præcisionskugleleje, som sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 130 mm. Den statiske bæreevne er 450 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t samt 150 kg ved 3 km/t. Typiske anvendelser er anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR og røntgen, computere på hjul, dialysevogne, hospitalsenge, medicinvogne, sygeplejevogne, bårer, ultralydsapparater og respiratorer.
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
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Reduceret risiko for ulykker
Ekstremt lav højde for at reducere risikoen for ulykker under hospitalssenge
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
Certificeret sikkerhed
Ydelsesstandard certificeret af TÜV Süd
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten