Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 125 mm
Linea clinic
Ordrenummer:
990061630
EAN:
4031582348392
Varenummer:
5946UAP125R36-34XS S30 D 9002
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea clinic er et drejeligt hjul med central- og totalbremse. Fastgørelsen sker via en stift med Cam-hul til profilstænger i ko...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea clinic er et drejeligt hjul med central- og totalbremse. Fastgørelsen sker via en stift med Cam-hul til profilstænger i kort variant, som giver en sikker og kompakt montering. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, der sikrer let drejning og lav slitage. Hjulet har en diameter på 125 mm, en fælg af polyamid og en indsprøjtet hjulbane af polyuretan for lydløs kørsel og skånsom gulvkontakt samt præcisionskugleleje med lav rullemodstand. Byggehøjden er 130 mm. Den statiske bæreevne er 450 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t samt 150 kg ved 3 km/t. Hjulet anvendes blandt andet til hospitalsenge, bårer, anæstesi-, dialyse-, medicin- og sygeplejevogne, computere på hjul, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, ultralydsapparater og respiratorer på hospitaler og plejehjem.
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
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Reduceret risiko for ulykker
Ekstremt lav højde for at reducere risikoen for ulykker under hospitalssenge
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
Certificeret sikkerhed
Ydelsesstandard certificeret af TÜV Süd
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten