Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse 125 mm
Integral twin torsion
Ordrenummer:
990039670
Varenummer:
3944UAC125R36-32S30 D 7001 4xM6 OP
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Prisvindende design
Integral twin torsion er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, udviklet til C-buer, CT-scannere, MR, rønt...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Integral twin torsion er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, udviklet til C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, hospitalsenge, mikroskopisk udstyr, kirurgiske robotter og operationsborde. Fastgørelsen er en tap med Cam-hul til profilstænger i kort variant, som giver en kompakt og præcis montering. Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, mens drejekransen med præcisionskugleleje sikrer let og nøjagtig drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan samt rustfrit præcisionskugleleje for lav rullemodstand. Byggehøjden er 149 mm. Den statiske bæreevne er 375 kg, mens den dynamiske bæreevne er 125 kg ved 4 km/t og 125 kg ved 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt
German Design Award
German Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Stærkt stativ
Ekstrem vridningsstivhed sikrer stabilitet for operationsborde eller tunge applikationer
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
Komfortabel manøvredygtighed
Let passage over forhindringer med store hjul og elastiske hjulcentre
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Beskytter gulve ved belastningsfordeling
To hjul fordeler belastningen og minimerer gulvaftryk