Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 125 mm
Integral twin torsion
EAN:
4031582382556
Varenummer:
3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Prisvindende design
Integral twin torsion er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som C-buer, CT-scanner...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Integral twin torsion er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som C-buer, CT-scannere, MR og røntgen, hospitalssenge, mikroskopisk udstyr, kirurgiske robotter og operationsborde. Fastgørelsen er en tap med Cam-hul til profilstænger i kort variant, som muliggør en sikker og præcis montering. Bemærk: Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbane af indsprøjtet polyuretan samt rustfrit præcisionskugleleje, der sikrer lav rullemodstand og lydløs kørsel. Byggehøjden er 150 mm. Den statiske bæreevne er 375 kg, mens den dynamiske bæreevne er 125 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt
German Design Award
German Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Stærkt stativ
Ekstrem vridningsstivhed sikrer stabilitet for operationsborde eller tunge applikationer
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Komfortabel manøvredygtighed
Let passage over forhindringer med store hjul og elastiske hjulcentre
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Beskytter gulve ved belastningsfordeling
To hjul fordeler belastningen og minimerer gulvaftryk