Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse 125 mm
Agila care
EAN:
4031582342093
Varenummer:
2474YGO125R36-32S30 4xM6
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Steril rengøring
Agila care er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, udviklet til plejesenge, hospitaler og plejehjem, hvo...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila care er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, udviklet til plejesenge, hospitaler og plejehjem, hvor sikker manøvrering og kontrolleret afledning af statisk elektricitet er afgørende. Fastgørelsen sker via en tap med Cam-hul til profilstænger i kort variant, som muliggør en enkel og sikker montage i sengens understelskonstruktion. Gaflen er fremstillet af stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning og stabil føring under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og et glideleje, mens fælgen er udført i polypropylen, elektrisk ledende, og hjulbanen i termoplastisk gummi, elektrisk ledende, hvilket giver skånsom og støjsvag kørsel samt pålidelig elektrisk ledning til gulvet. Byggehøjden er 163 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Steril rengøring
Hjul til dampsterilisering i autoklaver til sterile områder
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm