Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 125 mm
Agila care
EAN:
4031582342413
Varenummer:
2476YGO125R36-32S30 4xM6
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Steril rengøring
Agila care er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til plejesenge, hospitaler og plejehjem, hvor sikker manøv...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila care er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til plejesenge, hospitaler og plejehjem, hvor sikker manøvrering og pålidelig fastlåsning er afgørende. Fastgørelsen sker med en tap med Cam-hul til profilstænger i kort variant, som muliggør en kompakt og sikker montering i sengens understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver god stivhed og stabil kraftoverføring, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 125 mm med glideleje, en fælg af polypropylen, elektrisk ledende, og en hjulbane af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, som giver lydløs kørsel, skånsom gulvkontakt og sikker afledning af statisk elektricitet. Byggehøjden er 163 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Steril rengøring
Hjul til dampsterilisering i autoklaver til sterile områder
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm