Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse 125 mm
Agila care
Ordrenummer:
990061263
Varenummer:
2474XSP125R36-32S30 D 4xM6
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Steril rengøring
Agila care er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, udviklet til plejesenge, hospitaler og plejehjem. Mon...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila care er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, udviklet til plejesenge, hospitaler og plejehjem. Montagen sker via en tap med cam-hul til profilstænger i kort variant, som sikrer en kompakt og præcis fastgørelse i sengens stel. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver en robust og formstabil konstruktion, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer en let og præcis drejebevægelse med lav slitage. Hjulet har en diameter på 125 mm og er lejret i et præcisionskugleleje, der giver lav rullemodstand og stabil gang. Hjulbanen er udført i indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan, mens fælgen består af elektrisk ledende polyamid, så elektrostatiske ladninger afledes sikkert til gulvet. Byggehøjden er 163 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Steril rengøring
Hjul til dampsterilisering i autoklaver til sterile områder
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm