Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 125 mm
Agila care
EAN:
4031582358193
Varenummer:
2476XSP125R36-32S30 4xM6
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Steril rengøring
Agila care er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til plejesenge, hospitaler og plejehjem, hvor sikker stand...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila care er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til plejesenge, hospitaler og plejehjem, hvor sikker standsning og kontrolleret manøvrering er afgørende. Fastgørelsen sker via en tap med cam-hul til profilstænger i kort variant, hvilket muliggør enkel og sikker montage i sengens understelskonstruktion. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver en robust og formstabil konstruktion, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og er udstyret med præcisionskugleleje for lav rullemodstand. Hjulbanen er af indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan, mens fælgen er af elektrisk ledende polyamid, så statisk elektricitet afledes sikkert. Byggehøjden er 163 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Steril rengøring
Hjul til dampsterilisering i autoklaver til sterile områder
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm