Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Integral er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, udviklet til anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, dialysevogne, hospitalsenge, bårer og ultralydsapparater på hospitaler og plejehjem. Monteringen er udført som stift med Cam-hul til profilstænger i kort variant, og vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og drejekransen har præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbane af polyuretan, indsprøjtet og elektrisk ledende, samt en fælg af polyamid, elektrisk ledende, så statisk elektricitet afledes. Hjullejet er et præcisionskugleleje, forseglet. Byggehøjden er 158 mm. Den statiske bæreevne er 450 kg, mens den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t og 150 kg ved 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2044XSX125R36-32S30 D 9002 W
EAN
4031582340808
S4-materialenummer
990030882
Primære egenskaber
Certificering
Testet og overvåget af TÜV Süd
Type
Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse
Samlet bredde
62 mm
Belastning ved 3 km/t
150 kg
Belastning ved 4 km/t
150 kg
Belastning Statisk
450 kg
Byggehøjde
158 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-25 °C
Samlet vægt
0,9 kg
Produktnavn
Integral
Standard
EN12531 - Hospitalssengehjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Bolt
2
Tip
Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten.
Monteringstype
Stift med Cam-hul til profilstænger, kort Variant
Boltdiameter
32 mm
Boltlængde
51 mm
Bolt trådens position
7 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Lukket
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
62 mm
Udfaldsdiameter
195 mm
Udladning
35 mm
Udfaldsradius
97,5 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
91 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
40 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid, elektrisk ledende
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet, elektrisk-ledende
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
125 mm
Fælgbredde
32 mm
Trådfang
Integreret trådfang
Hjulbane-farve
Skifergrå (svarende til RAL7015)
Leje
Præcisionskugleleje, Forseglet
Hjul farve
Skifergrå (RAL7015)
Håndtags-sæt
Tip
Vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten.

IF Design Award

IF Design Award

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Beskyttelsestætning
Hjul med forseglede lejer til beskyttelse mod stænk af vand og snavs
Kemikaliebestandige komponenter
Ufølsom over for mange rengøringsmidler og kemiske stoffer
Individuelt dæksel
Husafdækningens form kan tilpasses
Certificeret sikkerhed
Ydelsesstandard certificeret af TÜV Süd
Komfortabel manøvredygtighed
Let passage over forhindringer med store hjul og elastiske hjulcentre
Flertrins skiftefunktion
Op til tre låsepositioner: retningslås, total lås eller fri bevægelighed
Reduceret rengøring
Takket være overvejende glatte overflader er hjulene hurtige og nemme at rengøre
Ekstremt stærk konstruktion
Ekstremt stærk konstruktion
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Adapter
Adapter m. Gew. Stift

Adapter er et tilbehør designet til kastere og vejer 0,1 kg. Dette tilbehør fungerer som en forbindelsesenhed, der muliggør kompatibilitet mellem forskellige kasterkomponenter og monteringssystemer. Adapteren er konstrueret til at sikre stabil og pålidelig forbindelse mellem kaster og tilhørende udstyr, hvilket gør den til en væsentlig komponent for fleksibel systemintegration. Med sin lave vægt på 0,1 kg bidrager adapteren minimalt til den samlede vægt af kastersystemet, samtidig med at den opretholder høj mekanisk styrke og holdbarhed under normale driftsbetingelser.

Tilbehør
Skiftearm
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Skiftearm er et tilbehør designet til kastere og består af høj kvalitetsmaterialer med en vægt på 0,12 kg, hvilket gør det let og praktisk at håndtere under installation og vedligeholdelse. Dette tilbehør er konstrueret til at sikre pålidelig drift og optimal funktionalitet i kastersystemer, hvor det fungerer som en vigtig komponent til justering og styring af kasterens bevægelse. Produktet egner sig til professionelle og industrielle anvendelser, hvor præcision og holdbarhed er kritiske faktorer for systemets ydeevne og levetid.

Tilbehør
Skiftearm
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Skiftearm er et tilbehør designet til kastere og består af højtkvalitetsmaterialer, der sikrer pålidelig ydeevne i industrielle og kommercielle anvendelser. Produktet vejer 0,06 kg, hvilket gør det let at håndtere og installere uden at påvirke den samlede vægt af kastorsystemet væsentligt. Skiftearmens kompakte design muliggør nem montering på eksisterende kastor-konfigurationer, og det er velegnet til miljøer, hvor fleksibilitet og udskiftelighed er kritiske faktorer. Tilbehøret er fremstillet med præcision for at opfylde tekniske specifikationer og sikre kompatibilitet med standardiserede kastor-systemer, hvilket gør det til et ideelt valg for ingeniører, der søger pålidelige og effektive løsninger til deres mobile udstyrskonfigurationer.

Tilbehør
Skiftearm
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Skiftearm er et tilbehør designet til kastere og består af højtydelige materialer, der sikrer pålidelig drift i industrielle og kommercielle miljøer. Komponenten vejer 0,09 kg og er konstrueret til at muliggøre problemfri udskiftning og justering af kasterdele. Med sin kompakte vægt og robuste design er skiftearmen ideel til vedligeholdelsesopgaver og sikrer optimal funktionalitet af kastersystemet over længere tid.

Tilbehør
Lejebøsning
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Lejebøsningen er et tilbehør designet til kastere og vejer 0,04 kg. Dette lette komponent fungerer som en væsentlig del af kasterkonstruktionen og sikrer optimal funktionalitet og holdbarhed. Lejebøsningen er fremstillet med høj præcision for at opfylde strenge tekniske krav og garanterer problemfri drift under normale driftsbetingelser. Produktet er egnet til integration i forskellige kastersystemer og bidrager til at reducere slitage på kritiske komponenter. Med sin minimale vægt er lejebøsningen ideel til applikationer, hvor vægtoptimering er vigtig, samtidig med at den opretholder den nødvendige mekaniske styrke og stabilitet.

Tilbehør
Profilstang
Profilstahl 6kt-11x1000

Profilstangen er et tilbehør designet til at optimere funktionaliteten og stabiliteten af hjul og løbebaner i industrielle og kommercielle anvendelser. Dette tilbehør fungerer som en strukturel forstærkning, der sikrer præcis justering og holdbarhed under belastning. Profilstangen er fremstillet med høj kvalitet og egner sig til montering på forskellige kastor-systemer, hvor den bidrager til at reducere vibration og forbedre den samlede driftssikkerhed. Produktet er ideel til miljøer, der kræver pålidelig og langvarig ydeevne.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 125 mm
Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 125 mm
Integral
2046XSX125R36-32S30 D 9002 W

Integral er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til krævende anvendelser i hospitaler og plejehjem. Montering sker via en stift med cam-hul til profilstænger i kort variant; vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for en præcis og let drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbane af polyuretan, indsprøjtet, elektrisk ledende, på en fælg af polyamid, elektrisk ledende, mens hjulet er lejret i et præcisionskugleleje, forseglet. Byggehøjden er 158 mm. Den statiske bæreevne er 450 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t samt 150 kg ved 3 km/t. Hjulet er velegnet til hospitalssenge, plejesenge, bårer, anæstesivogne, dialysevogne, ultralydsapparater samt C-buer, CT-scannere, MR og røntgen.

125 mm
158 mm
150 kg
125 mm
158 mm
150 kg