Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 125 mm
Integral
Ordrenummer:
990030878
EAN:
4031582341270
Varenummer:
2046XSX125R36-32S30 D 9002 W
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Prisvindende design
Integral er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til krævende anvendelser i hospitaler og plejehjem. Monterin...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Integral er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til krævende anvendelser i hospitaler og plejehjem. Montering sker via en stift med cam-hul til profilstænger i kort variant; vaskbare senge skal forsegles i tilpasningsområdet af hospitalssengeproducenten. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for en præcis og let drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 125 mm og en hjulbane af polyuretan, indsprøjtet, elektrisk ledende, på en fælg af polyamid, elektrisk ledende, mens hjulet er lejret i et præcisionskugleleje, forseglet. Byggehøjden er 158 mm. Den statiske bæreevne er 450 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t samt 150 kg ved 3 km/t. Hjulet er velegnet til hospitalssenge, plejesenge, bårer, anæstesivogne, dialysevogne, ultralydsapparater samt C-buer, CT-scannere, MR og røntgen.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt
IF Design Award
IF Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Beskyttelsestætning
Hjul med forseglede lejer til beskyttelse mod stænk af vand og snavs
Kemikaliebestandige komponenter
Ufølsom over for mange rengøringsmidler og kemiske stoffer
Individuelt dæksel
Husafdækningens form kan tilpasses
Certificeret sikkerhed
Ydelsesstandard certificeret af TÜV Süd
Komfortabel manøvredygtighed
Let passage over forhindringer med store hjul og elastiske hjulcentre
Flertrins skiftefunktion
Op til tre låsepositioner: retningslås, total lås eller fri bevægelighed
Reduceret rengøring
Takket være overvejende glatte overflader er hjulene hurtige og nemme at rengøre
Ekstremt stærk konstruktion
Ekstremt stærk konstruktion