Drejeligt Hjul 50 mm
Agila
Ordrenummer:
990004473
EAN:
4031582300710
Varenummer:
2470PJI050B10-11x31 screwed
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et Drejeligt Hjul til professionelle transportopgaver. Fastgørelsen sker via en tap, Stift med grebsring, med krave, so...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila er et Drejeligt Hjul til professionelle transportopgaver. Fastgørelsen sker via en tap, Stift med grebsring, med krave, som sikrer en hurtig og stabil montering i rør eller bøsninger. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver god stivhed og lang levetid, og er udstyret med drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 50 mm, en fælg af polypropylen med hjulbane af termoplastisk gummi, der skåner gulvet og sikrer lydløs kørsel, samt glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 72 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
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
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser