Drejeligt Hjul 100 mm
Levina
Ordrenummer:
990063882
EAN:
4031582359282
Varenummer:
5370XSP100P50 window-grey
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Levina er et Drejeligt Hjul til krævende anvendelser i hospitaler, plejehjem og butikker, eksempelvis på anæstesivogne, plejesen...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Levina er et Drejeligt Hjul til krævende anvendelser i hospitaler, plejehjem og butikker, eksempelvis på anæstesivogne, plejesenge, ultralydsapparater og arbejdsborde. Monteringen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver en præcis drejebevægelse og lav drejemodstand. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af elektrisk ledende polyamid, mens hjulbanen består af indsprøjtet, elektrisk-ledende polyuretan, der giver lav rullemodstand, skånsom kørsel og pålidelig afledning af statisk elektricitet. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje, som sikrer lav friktion og lydløs kørsel. Byggehøjden er 137 mm. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Universel Design Award
Universel Design Award
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
Uknuselig konstruktion
Ekstremt høj stødabsorbering