Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Levina er et drejeligt hjul med totalbremse, som blokerer både hjulets rotation og drejebevægelsen, når udstyret skal stå sikkert. Montagen sker via en rektangulær plade, der giver en stabil og jævn kraftoverførsel til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid og forsynet med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og præcis styring selv under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og er udført med en fælg i elektrisk ledende polyamid samt en indsprøjtet, elektrisk ledende hjulbane af polyuretan, hvilket muliggør sikker afledning af statisk elektricitet. Præcisionskuglelejet giver lav rullemodstand og lydløs kørsel. Byggehøjden er 137 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til hospitaler, plejehjem, medicinvogne, plejesenge og butiksinventar.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5377XSP100P50
EAN
4031582359329
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
137 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Produktnavn
Levina
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
8,5 mm
Længde på pladehul (maksimum)
61,5 mm
Længde på pladehul (minimum)
56 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
51,5 mm
Pladehulbredde (minimum)
46,5 mm
Pladelængde
77 mm
Pladebredde
67 mm
Gaffel
Gaffel Form
Slank
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udfaldsdiameter
196 mm
Udladning
36 mm
Udfaldsradius
98 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
40 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid, elektrisk ledende
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet, elektrisk-ledende
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
100 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje

Universel Design Award

Universel Design Award
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Uknuselig konstruktion
Ekstremt høj stødabsorbering
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
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
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Levina
5371XSP100P50

Levina er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, konstrueret til præcis manøvrering og sikker retningsstabilisering af mobilt udstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil fastgørelse. Gaflen er fremstillet i polyamid og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver let drejning og høj stabilitet. Hjulet har en diameter på 100 mm og et præcisionskugleleje for lav rullemodstand. Hjulbanen er af indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan, og fælgen er af elektrisk ledende polyamid, hvilket muliggør afledning af statisk elektricitet. Byggehøjden er 137 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved 3 km/t. Hjulet er velegnet til bl.a. hospitaler, plejehjem, plejesenge, medicinvogne, CT-scannere, respiratorer, indkøbsvogne, arbejdsborde og værktøjsskabe.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Varianter
Drejeligt Hjul 100 mm
Drejeligt Hjul 100 mm
Levina
5370XSP100P50 window-grey

Levina er et Drejeligt Hjul til krævende anvendelser i hospitaler, plejehjem og butikker, eksempelvis på anæstesivogne, plejesenge, ultralydsapparater og arbejdsborde. Monteringen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver en præcis drejebevægelse og lav drejemodstand. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af elektrisk ledende polyamid, mens hjulbanen består af indsprøjtet, elektrisk-ledende polyuretan, der giver lav rullemodstand, skånsom kørsel og pålidelig afledning af statisk elektricitet. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje, som sikrer lav friktion og lydløs kørsel. Byggehøjden er 137 mm. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg