Automatisk bremsesystem 100 mm
Linea safety
EAN:
4031582415353
Varenummer:
592DUAP100L51-11 RAL9002
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea safety er et komplet hjul med automatisk bremsesystem til anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, com...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea safety er et komplet hjul med automatisk bremsesystem til anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, plejesenge, computere på hjul, dialysevogne, mediamøbler, medicinvogne, sygeplejevogne, ultralydsapparater, respiratorer samt mobilisering og særlige behov. Monteringen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, som sikrer en enkel og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i polyamid og har en drejeligt lejret stift, der giver stabil drejning og let manøvrering. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg i polyamid, mens hjulbanen er udført i indsprøjtet polyuretan, som giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Reduceret risiko for ulykker
Ekstremt lav højde for at reducere risikoen for ulykker under hospitalssenge
Sikkert lås
Begynder kun at rulle, når en håndtag eller greb aktiveres af brugeren. Utilsigtet bevægelse forhindres effektivt
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
Effektiv drift
Central lås med et tryk på en knap for maksimal komfort