Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Levina light е завъртане на колело със спирачка, предназначено за специализирани медицински и индустриални приложения, включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентген, компютри на колела, диализни колички, колички за медикаменти, колички за медицински грижи, ултразвукови апарати и вентилатори. Фитингът е със слял отвор за фитинг B10, който осигурява надежна и лесна инсталация на различни конструкции. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира издръжливост и устойчивост на химикали, като същевременно поддържа лекото тегло на конструкцията. Щифтът за завъртане е от полиамид, обезпечавайки плавно и контролирано движение. Колелото има диаметър 75 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който позволява гладко въртене и дълга експлоатационна живот. Тредът на колелото е от термопластичен каучук, който осигурява отлично сцепление и амортизация на различни повърхности. Общата височина на устройството е 103 mm, което го прави компактно и подходящо за тесни пространства. Статичната носеща способност е 150 kg, докато динамичната носеща способност е 75 kg при скорост 3 km/h, което позволява безопасна работа в критични медицински среди.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5225PJP075L51-10 RAL 9011
EAN
4031582482478
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело със Спирачка
Товароносимост при 3 км/ч
75 kg
Статичен Товароносимост
150 kg
Обща височина
103 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.18 kg
Име на продукта
Levina light
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Графитно черно (RAL9011)
Форма Вилица
Прав
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Интерференция при завъртане
146 mm
Изместване
27 mm
Радиус на завъртане
73 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Завъртане на Колело със Спирачка 75 mm
Levina light
5225PJP075L51-10 RAL 9011

Levina light е завъртане на колело със спирачка, предназначено за специализирани медицински и индустриални приложения, включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентген, компютри на колела, диализни колички, колички за медикаменти, колички за медицински грижи, ултразвукови апарати и вентилатори. Фитингът е със слял отвор за фитинг B10, който осигурява надежна и лесна инсталация на различни конструкции. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира издръжливост и устойчивост на химикали, като същевременно поддържа лекото тегло на конструкцията. Щифтът за завъртане е от полиамид, обезпечавайки плавно и контролирано движение. Колелото има диаметър 75 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който позволява гладко въртене и дълга експлоатационна живот. Тредът на колелото е от термопластичен каучук, който осигурява отлично сцепление и амортизация на различни повърхности. Общата височина на устройството е 103 mm, което го прави компактно и подходящо за тесни пространства. Статичната носеща способност е 150 kg, докато динамичната носеща способност е 75 kg при скорост 3 km/h, което позволява безопасна работа в критични медицински среди.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg