Завъртане на Колело със Спирачка 75 mm
Levina light
EAN:
4031582496659
Номер на продукта:
5225PJP075L51-10 9011
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Levina light е завъртане на колело със спирачка, предназначено за специализирани медицински и индустриални приложения, включител...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Levina light е завъртане на колело със спирачка, предназначено за специализирани медицински и индустриални приложения, включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентген, компютри на колела, диализни колички, колички за медикаменти, колички за медицински грижи, ултразвукови апарати и вентилатори. Фитингът е със слял отвор за фитинг B10, който осигурява надежда и лесна монтаж на различни конструкции. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира издържливост и устойчивост на химикали, като същевременно намалява теглото на цялата система. Щифтът за завъртане е интегриран в конструкцията, позволявайки плавно и контролирано движение. Колелото има диаметър 75 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява минимално триене и дълга експлоатационна живот. Тредът е изработен от термопластичен каучук, който предоставя отлично сцепление и устойчивост на износване, а тялото на колелото е от полипропилен за намаляване на общото тегло. Общата височина на устройството е 103 mm, което го прави компактно и подходящо за тесни пространства. Статичната носеща способност е 150 kg, докато динамичната носеща способност е 75 kg при скорост 3 km/h, което гарантира безопасна експлоатация в различни медицински среди.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване