Завъртане на Колело със Спирачка 75 mm
Levina light
EAN:
4031582477061
Номер на продукта:
5225PJP075L51-10
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Levina light е завъртане на колело със спирачка, оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изра...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Levina light е завъртане на колело със спирачка, оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага със щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение в различни посоки. Колелото има диаметър 75 mm, като тялото му е произведено от полипропилен, а протекторът е от термопластичен каучук за оптимално сцепление и дълготрайност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за безшумна работа. Общата височина на изделието е 103 mm. Динамичната товароносимост достига 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, компютри на колела, диализни колички, колички за медикаменти, колички за медицински грижи, ултразвукови апарати и вентилатори.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции