Завъртане на Колело със Спирачка 65 mm
Stylea
EAN:
4031582335828
Номер на продукта:
5925UOI065L51-10 DOM27
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Завъртане на Колело със Спирачка Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен о...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Завъртане на Колело със Спирачка Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага със щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение в различни посоки. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал на протектора, което гарантира еднородност и издръжливост, а плъзгащият лагер със разделител тръба осигурява безшумна работа. Диаметърът на колелето е 65 mm, а общата височина на конструкцията достига 68 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис столове и офис мебели.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване