Въртящ се Колело 65 mm
Stylea
EAN:
4031582335811
Номер на продукта:
5920UOI065L51-10 DOM27
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящо се Колело Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и ра...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се Колело Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с щифт, завъртане за плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид, като материалът на протектора е идентичен с тяло на Колело, осигурявайки еднородна конструкция. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер със Разделител тръба за дълготрайна работа. Колелото има диаметър 65 mm при обща височина 68 mm. Динамичната товароносимост достига 50 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис столове и офис мебели.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване