Завъртане на Колело със Спирачка 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356229
Номер на продукта:
5085YGM125R05-22x40
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Galea stainless е завъртане на колело със спирачка с твърдо щифт кръгло монтиране. Корпусът е изработен от полиамид и разполага ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Galea stainless е завъртане на колело със спирачка с твърдо щифт кръгло монтиране. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен, електропроводим и протектор от термопластичен каучук, електропроводим, оборудвано с плъзгащ лагер, неръждаемост. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на продукта достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за приложение в колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.
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
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд