Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582355932
Номер на продукта:
5081YGM125R05-22x40
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Galea stainless представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с твърдо щифт кръгло монтиране. Корпусът е...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Galea stainless представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с твърдо щифт кръгло монтиране. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от полипропилен електропроводим корпус с термопластичен каучук електропроводим протектор и плъзгащ лагер от неръждаемост. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е предназначен за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.
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
Сертифицирана проводимост
Проводима версия за защита на потребителите и електронните устройства от електростатичен разряд