Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 200 mm
Delta twin
Номер на поръчка:
990837887
EAN:
4031582366969
Номер на продукта:
9942UOP200P63
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Силна конструкция
Delta twin е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелото, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е и...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Delta twin е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелото, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с прецизен сачмен лагер за въртенето. Колелото има диаметър 200 mm, като тялото е от полиамид, а протекторът е идентичен с тялото на колелото. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Общата височина на конструкцията е 250 mm. Динамичната товароносимост е 750 kg при скорост 4 km/h или 600 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1500 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции