Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Delta twin с правоъгълна плака е проектирано за високопроизводителни приложения в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо с тежка конструкция и прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал на протектора и прецизен сачмен лагер, с диаметър 200 mm. Общата височина на конструкцията е 250 mm. Динамичният товароносимост е 750 kg при скорост 4 km/h или 600 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1500 kg, осигурявайки надеждна работа при интензивни условия на експлоатация.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
9940UOP200P63
EAN
4031582366938
Номер на материал S4
990837884
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
157 mm
Товароносимост при 4 км/ч
750 kg
Товароносимост при 6 км/ч
600 kg
Статичен Товароносимост
1500 kg
Обща височина
250 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
5.17 kg
Име на продукта
Delta twin
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Housing
Цвят
Прозрачно Покритие
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал
Чугун или ковано желязо, тежко
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
136 mm
Интерференция при завъртане
323 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
161.5 mm
Wheel
Твърдост на Резба (D)
75 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Естествено бяло
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 200 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 200 mm
Delta twin
9942UOP200P63

Delta twin е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелото, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с прецизен сачмен лагер за въртенето. Колелото има диаметър 200 mm, като тялото е от полиамид, а протекторът е идентичен с тялото на колелото. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Общата височина на конструкцията е 250 mm. Динамичната товароносимост е 750 kg при скорост 4 km/h или 600 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1500 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg
Варианти
Фиксиран Колело 200 mm
Фиксиран Колело 200 mm
Delta twin
9948UOP200P63

Фиксираното колело Delta twin с правоъгълна плака представлява високотехнологично решение за индустриални приложения. Оборудвано е с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко, което гарантира изключителна здравина и дълготрайност при интензивна употреба. Колелото има диаметър 200 mm, като тялото е произведено от полиамид, а материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Общата височина на конструкцията е 250 mm. Динамичният товароносимост достига 750 kg при скорост 4 km/h или 600 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост е 1500 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 200 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 200 mm
Delta twin
9942UOP200P63

Delta twin е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелото, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с прецизен сачмен лагер за въртенето. Колелото има диаметър 200 mm, като тялото е от полиамид, а протекторът е идентичен с тялото на колелото. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Общата височина на конструкцията е 250 mm. Динамичната товароносимост е 750 kg при скорост 4 km/h или 600 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1500 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg
Варианти
Фиксиран Колело 200 mm
Фиксиран Колело 200 mm
Delta twin
9948UOP200P63

Фиксираното колело Delta twin с правоъгълна плака представлява високотехнологично решение за индустриални приложения. Оборудвано е с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко, което гарантира изключителна здравина и дълготрайност при интензивна употреба. Колелото има диаметър 200 mm, като тялото е произведено от полиамид, а материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за плавно движение. Общата височина на конструкцията е 250 mm. Динамичният товароносимост достига 750 kg при скорост 4 km/h или 600 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост е 1500 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg